Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

140066
XN-2AO-U(-10/0...+10VDC)

Modulo di uscita analogica XI/ON Eaton XN, 24 V DC, 2AO (0-10V, +-10V)

Specifiche generali

Nome prodotto
Modulo di uscita Eaton XN
Sigla catalogo
140066
EAN
7640130120150
Lunghezza/profondità del prodotto
55.4 mm
Altezza prodotto
74.1 mm
Larghezza prodotto
12.6 mm
Peso prodotto
0.034 kg
Certificazione/i
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61131-2
UL File No.: E205091
IEC/EN 6113-2
UL 508
IEC/EN 61000-6-4
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
CE
UL Recognized
cULus
Certified by UL for use in Canada
CSA Class No.: 2252-01, 2252-81
CSA-C22.2 No. 142
UL report applies to both US and Canada
Codice modello
XN-2AO-U(-10/0...+10VDC)

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Caduta e ribaltamento
Secondo IEC 60068-2-31, caduta libera conforme a IEC 60068-2-32
Resistenza agli urti
Continuo in conformità a IEC/EN 60068-2-29
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni
Secondo IEC/EN 60068-2-6

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Condizioni ambientali
Gas nocivi - H2S: 1 ppm (umidità relativa < 75%, senza condensa)
Gas nocivi - SO2: 10 ppm (umidità relativa < 75%, senza condensa)
Umidità relativa
5-95% (in ambienti interni, Livello RH-2, senza cond. per la conserv. a 45 °C)

Comunicazione

Numero di bit
6 byte di parametro (3 per canale)
Protocollo
Altri sistemi bus

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
1 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1 W

Dati elettrici

Black-out
1 W
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (terminale di alimentazione)
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 VDC
Corrente di cortocircuito
40 mA, Moduli di uscita analogici

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
secondo EN 61100-4-2
Impulso burst
secondo IEC/EN 61000-4-4
Scarica dei contatti
secondo EN 61100-4-2
Campi elettromagnetici
Conforme a IEC EN 61100-4-2
Disturbi emessi
30 - 230 Mhz (interferenza, ad alta freq., in conform. a norma EN 55016-2-3)
230 - 1000 Mhz (interferenza, ad alta freq., in conform. a norma EN 55016-2-3)
Soppressione tensione di interferenza
Modalità differenziale > 70 dB (moduli di uscita analogica)
Diafonia tra canali > 50 dB (moduli uscita analogica)
Modalità comune > 90 dB (moduli di uscita analogica)
Interferenza radiofrequenza
IEC/EN 61100-4-6
Valore nominale sovratensione
Conforme a IEC/EN 61000-4-5 livello 4
Buchi di tensione
Conforme a EN 61131-2 (variazioni di tensione/buchi di tensione)

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
raccordo a vite/molla
Caratteristiche
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
Uscite analogiche configurabili
uscita, tensione
segnale d’uscita configurabile

Informazioni generali

Corrente assorbita
50 mA, dal Terminale di alimentazione
43 mA, dal modulo bus, Moduli di ingresso analogici
Grado di protezione
IP20
NEMA 1
Metodo di montaggio
Montaggio su guida possibile
Categoria prodotto
Modulo slice XN
Precisione di riproducibilità
0.09 % (deviazioni)
Ondulazione residua
0,02 %
Tipo
Modulo I/O XI/ON
Utilizzato con
XN-S3S-SBB
XN-S3T-SBB
Tipo di tensione
DC
Numero di canali
2

Ingresso/uscita

Frequenza
100 Hz (trasferimento)
Linearità
0.1 %
Resistenza di carico
> 1 µF (carico capacitivo)
> 1000 Ω
Rappresentazione valore misurato
Numero intero con segno a 12 bit, giustificato a sinistra
Numero intero con segno a 16 bit
Gamma completa a 12 bit, giustificato a sinistra
Variabili misurate
tensione
Numero di ingressi (analogici)
0
Numero di uscite (analogiche)
2
Uscita
2 uscite analogiche
Tensione di uscita
-10 - 10 V DC
Tempo di assestamento
0,5 ms, carico capacitivo, Moduli di uscita analogici
0,5 ms, carico induttivo, Moduli di uscita analogici
0,1 ms, carico ohmico, Moduli di uscita analogici
Ciclo di temporizzazione
0,1 % errore di offset

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Tramite accoppiatore ottico: sì

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.