Scheda di ingresso analogica XI/ON Eaton XN, 24 V DC, 2AI (PT100, 200, 500, 1000, Ni100, 1000)
| Nome prodotto |
Accessorio Eaton XN - Scheda di ingresso
|
| Sigla catalogo |
140067
|
| EAN |
7640130120112
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
55.4 mm
|
| Altezza prodotto |
74.1 mm
|
| Larghezza prodotto |
12.6 mm
|
| Peso prodotto |
0.034 kg
|
| Certificazione/i |
cULus
IEC/EN 61000-6-4 Certified by UL for use in Canada UL 508 UL File No.: E205091 UL Recognized CSA Class No.: 2252-01, 2252-81 IEC/EN 6113-2 UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 IEC/EN 61131-2 CSA-C22.2 No. 142 IEC/EN 61000-6-2 CE |
| Codice modello |
XN-2AI-PT/NI-2/3
|
| Caduta e ribaltamento |
Secondo IEC 60068-2-31, caduta libera conforme a IEC 60068-2-32
|
| Resistenza agli urti |
Continuo in conformità a IEC/EN 60068-2-29
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27 |
| Resistenza alle vibrazioni |
Secondo IEC/EN 60068-2-6
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Condizioni ambientali |
Gas nocivi - H2S: 1 ppm (umidità relativa < 75%, senza condensa)
Gas nocivi - SO2: 10 ppm (umidità relativa < 75%, senza condensa) |
| Umidità relativa |
5-95% (in ambienti interni, Livello RH-2, senza cond. per la conserv. a 45 °C)
|
| Connessione |
Collegamento dei sensori tipo Pt100, Pt200, PT500, Pt1000 e Ni100, Ni1000 in circuito con 2 o 3 fili
|
| Tempo di ciclo |
< 130 ms, per canale
|
| Numero di bit |
4 byte di parametro (2 per canale)
|
| Protocollo |
Altri sistemi bus
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
1 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
1 W
|
| Tensione nominale di esercizio |
24 V DC (terminale di alimentazione)
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
28.8 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
20.4 VDC
|
| Scarica in aria |
secondo EN 61100-4-2
|
| Impulso burst |
secondo IEC/EN 61000-4-4
|
| Scarica dei contatti |
secondo EN 61100-4-2
|
| Campi elettromagnetici |
Conforme a IEC EN 61100-4-2
|
| Disturbi emessi |
30 - 230 Mhz (interferenza, ad alta freq., in conform. a norma EN 55016-2-3)
230 - 1000 Mhz (interferenza, ad alta freq., in conform. a norma EN 55016-2-3) |
| Interferenza radiofrequenza |
IEC/EN 61100-4-6
|
| Valore nominale sovratensione |
Conforme a IEC/EN 61000-4-5 livello 4
|
| Buchi di tensione |
Conforme a EN 61131-2 (variazioni di tensione/buchi di tensione)
|
| Tipo di collegamento elettrico |
raccordo a vite/molla
|
| Caratteristiche |
ingresso, resistore
Uscite analogiche configurabili segnale d’entrata, dall&'92;utente collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile Ingressi analogici configurabili ingresso, termometro a resistenza |
| Dotato di: |
Sensori di platino collegabili: Pt100, Pt200, PT500, Pt1000 (in conformità alla norma DIN IEC 751)
Sensori in nichel collegabili: Ni100, Ni1000 (in conformità a DIN 43760) |
| Funzioni |
Funzione di diagnosi
|
| Corrente assorbita |
30 mA, dal morsetto di alimentazione
45 mA, dal modulo bus, Moduli di ingresso analogici |
| Grado di protezione |
IP20
NEMA 1 |
| Metodo di montaggio |
Montaggio su guida possibile
|
| Categoria prodotto |
Modulo slice XN
|
| Precisione di riproducibilità |
0.09 % (deviazioni)
|
| Adatto per |
Moduli base senza collegamento C, per alimentazione sensore: 4 fili
Moduli base senza collegamento C: 2/3 fili |
| Tipo |
Modulo I/O XI/ON
|
| Utilizzato con |
XN-S3T-SBB
XN-S3S-SBB XN-S4S-SBBS XN-S4T-SBBS |
| Tipo di tensione |
DC
|
| Numero di canali |
2
|
| Linearità |
0.1 %
|
| Rappresentazione valore misurato |
Numero intero con segno a 16 bit
Gamma completa a 12 bit, giustificato a sinistra |
| Variabili misurate |
Resistenza
Temperatura (PT, NI) |
| Numero di ingressi (analogici) |
2
|
| Numero di uscite (analogiche) |
0
|
| Ciclo di temporizzazione |
0,1 % errore di offset
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Separazione galvanica |
Tramite accoppiatore ottico: sì
|