Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

140068
Codice del modello: XN-2AI-THERMO-PI

Scheda di ingresso analogica XI/ON Eaton XN, 24 V DC, 2AI (termocoppie tipo B, E, J, K, N, R, S, T)

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton XN - Scheda di ingresso
Sigla catalogo
140068
EAN
7640130120129
Lunghezza/profondità del prodotto
55.4 mm
Altezza prodotto
74.1 mm
Larghezza prodotto
12.6 mm
Peso prodotto
0.036 kg
Certificazione/i
UL File No.: E205091
IEC/EN 61000-6-4
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61131-2
UL Recognized
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
UL 508
Certified by UL for use in Canada
CSA Class No.: 2252-01, 2252-81
cULus
IEC/EN 6113-2
CE
IEC/EN 61000-6-2
CSA-C22.2 No. 142
Codice modello
XN-2AI-THERMO-PI

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Caduta e ribaltamento
Secondo IEC 60068-2-31, caduta libera conforme a IEC 60068-2-32
Resistenza agli urti
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Continuo in conformità a IEC/EN 60068-2-29
Resistenza alle vibrazioni
Secondo IEC/EN 60068-2-6

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Condizioni ambientali
Gas nocivi - H2S: 1 ppm (umidità relativa < 75%, senza condensa)
Gas nocivi - SO2: 10 ppm (umidità relativa < 75%, senza condensa)
Umidità relativa
5-95% (in ambienti interni, Livello RH-2, senza cond. per la conserv. a 45 °C)

Comunicazione

Connessione
Collegamento di termocoppie di tipo B, E, J, K, N, R, S, T
Tempo di ciclo
misurazione della temperatura: 130 ms, per canale
misurazione della tensione: 70 ms, per canale
Numero di bit
2 byte di parametro (1 per canale)
Protocollo
Altri sistemi bus

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
1 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1 W

Dati elettrici

Tensione nominale di esercizio
24 V DC (terminale di alimentazione)
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 VDC

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
secondo EN 61100-4-2
Impulso burst
In conformità a IEC/EN 61000-4-4
Scarica dei contatti
secondo EN 61100-4-2
Campi elettromagnetici
Conforme a IEC EN 61100-4-2
Disturbi emessi
230 - 1000 Mhz (interferenza, ad alta freq., in conform. a norma EN 55016-2-3)
30 - 230 Mhz (interferenza, ad alta freq., in conform. a norma EN 55016-2-3)
Interferenza radiofrequenza
IEC/EN 61100-4-6
Valore nominale sovratensione
Conforme a IEC/EN 61000-4-5 livello 4
Buchi di tensione
Conforme a EN 61131-2 (variazioni di tensione/buchi di tensione)

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
raccordo a vite/molla
Caratteristiche
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
Uscite analogiche configurabili
ingresso, termocoppia
segnale d’entrata, dall&'92;utente
Ingressi analogici configurabili
Dotato di:
Sensori collegabili: Classe 1, 2, 3 (conforme a DIN IEC 584)
Funzioni
Funzione di diagnosi

Informazioni generali

Corrente assorbita
30 mA, dal morsetto di alimentazione
45 mA, dal modulo bus, Moduli di ingresso analogici
Grado di protezione
IP20
NEMA 1
Metodo di montaggio
Possibile il fissaggio su guida
Categoria prodotto
Modulo slice XN
Precisione di riproducibilità
0.09 % (deviazioni)
Adatto per
Moduli base senza collegamento C, per alimentazione sensore: 4 fili, con compensazione dei punti freddi integrata
Tipo
Modulo I/O XI/ON
Utilizzato con
XN-S4T-SBBS-CJ
XN-S4S-SBBS-CJ
Tipo di tensione
DC
Numero di canali
2

Ingresso/uscita

Linearità
0.1 %
Rappresentazione valore misurato
Numero intero con segno a 16 bit
Gamma completa a 12 bit, giustificato a sinistra
Variabili misurate
Temperatura (termocoppia)
Numero di ingressi (analogici)
Numero di uscite (analogiche)
0
Ciclo di temporizzazione
0,1 % errore di offset

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Tramite accoppiatore ottico: sì

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.