Modulo di uscita analogica XI/ON Eaton XN, 24 V DC, 2AO (0/4-20mA)
| Nome prodotto |
Modulo di uscita Eaton XN
|
| Sigla catalogo |
140146
|
| EAN |
7640130120143
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
55.4 mm
|
| Altezza prodotto |
74.1 mm
|
| Larghezza prodotto |
12.6 mm
|
| Peso prodotto |
0.034 kg
|
| Certificazione/i |
CSA Class No.: 2252-01, 2252-81
IEC/EN 61000-6-4 IEC/EN 6113-2 Certified by UL for use in Canada UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 cULus CSA-C22.2 No. 142 UL File No.: E205091 CE IEC/EN 61000-6-2 UL 508 UL Recognized IEC/EN 61131-2 UL report applies to both US and Canada |
| Codice modello |
XN-2AO-I(0/4...20MA)
|
| Caduta e ribaltamento |
Secondo IEC 60068-2-31, caduta libera conforme a IEC 60068-2-32
|
| Resistenza agli urti |
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Continuo in conformità a IEC/EN 60068-2-29 |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Condizioni ambientali |
Gas nocivi - SO2: 10 ppm (umidità relativa < 75%, senza condensa)
Gas nocivi - H2S: 1 ppm (umidità relativa < 75%, senza condensa) |
| Umidità relativa |
5-95% (in ambienti interni, Livello RH-2, senza cond. per la conserv. a 45 °C)
|
| Numero di bit |
3 byte di parametri (per canale)
|
| Protocollo |
Altri sistemi bus
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
1 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
1 W
|
| Black-out |
1 W
|
| Tensione nominale di esercizio |
24 V DC (terminale di alimentazione)
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
28.8 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
20.4 VDC
|
| Scarica in aria |
secondo EN 61100-4-2
|
| Impulso burst |
secondo IEC/EN 61000-4-4
|
| Scarica dei contatti |
secondo EN 61100-4-2
|
| Campi elettromagnetici |
Conforme a IEC EN 61100-4-2
|
| Disturbi emessi |
30 - 230 Mhz (interferenza, ad alta freq., in conform. a norma EN 55016-2-3)
230 - 1000 Mhz (interferenza, ad alta freq., in conform. a norma EN 55016-2-3) |
| Interferenza radiofrequenza |
IEC/EN 61100-4-6
|
| Valore nominale sovratensione |
Conforme a IEC/EN 61000-4-5 livello 4
|
| Tipo di collegamento elettrico |
raccordo a vite/molla
|
| Caratteristiche |
segnale d’uscita configurabile
uscita, corrente collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile Uscite analogiche configurabili |
| Corrente assorbita |
40 mA, dal modulo bus, Moduli di ingresso analogici
50 mA, dal Terminale di alimentazione |
| Grado di protezione |
IP20
NEMA 1 |
| Metodo di montaggio |
montaggio su guida portante possibile
|
| Categoria prodotto |
Modulo slice XN
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Numero di canali |
2
|
| Frequenza |
200 Hz (trasferimento)
|
| Resistenza di carico |
< 450 Ω
< 0,001 h (carico induttivo) |
| Rappresentazione valore misurato |
Gamma completa a 12 bit, giustificato a sinistra
Numero intero con segno a 16 bit |
| Variabili misurate |
Corrente
|
| Numero di ingressi (analogici) |
0
|
| Numero di uscite (analogiche) |
2
|
| Uscita |
2 uscite analogiche
|
| Corrente di uscita |
0/4 - 20 mA
|
| Tempo di assestamento |
2 ms, carico induttivo, Moduli di uscita analogici
0,5 ms, carico capacitivo, Moduli di uscita analogici 2 ms, carico ohmico, Moduli di uscita analogici |
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Separazione galvanica |
Tramite accoppiatore ottico: sì
|