Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

140147
XN-32DI-24VDC-P

Modulo a blocco XI/ON ingressi digitali Eaton XN-322, 24 V DC, 32DI, commutazione a impulsi

Specifiche generali

Nome prodotto
Modulo di ingresso Eaton XN
Sigla catalogo
140147
EAN
7640130120266
Lunghezza/profondità del prodotto
100.8 mm
Altezza prodotto
55.4 mm
Larghezza prodotto
74.1 mm
Peso prodotto
0.11 kg
Certificazione/i
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 6113-2
UL 508
IEC/EN 61000-6-4
UL Recognized
CSA Class No.: 2252-01, 2252-81
cULus
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61000-6-2
CE
IEC/EN 61131-2
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
CSA-C22.2 No. 142
UL File No.: E205091
Codice modello
XN-32DI-24VDC-P

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Caduta e ribaltamento
Secondo IEC 60068-2-31, caduta libera conforme a IEC 60068-2-32
Resistenza agli urti
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Continuo in conformità a IEC/EN 60068-2-29
Resistenza alle vibrazioni
Secondo IEC/EN 60068-2-6

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Condizioni ambientali
Gas nocivi - SO2: 10 ppm (umidità relativa < 75%, senza condensa)
Gas nocivi - H2S: 1 ppm (umidità relativa < 75%, senza condensa)
Umidità relativa
5-95% (in ambienti interni, Livello RH-2, senza cond. per la conserv. a 45 °C)

Comunicazione

Protocollo
Altri sistemi bus

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
4.2 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
4.2 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
500 V
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (terminale di alimentazione)
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
30 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
18 VDC

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
secondo EN 61100-4-2
Impulso burst
secondo IEC/EN 61000-4-4
Scarica dei contatti
secondo EN 61100-4-2
Campi elettromagnetici
Conforme a IEC EN 61100-4-2
Disturbi emessi
230 - 1000 Mhz (interferenza, ad alta freq., in conform. a norma EN 55016-2-3)
30 - 230 Mhz (interferenza, ad alta freq., in conform. a norma EN 55016-2-3)
Interferenza radiofrequenza
IEC/EN 61100-4-6
Valore nominale sovratensione
Conforme a IEC/EN 61000-4-5 livello 4
Buchi di tensione
Conforme a EN 61131-2 (variazioni di tensione/buchi di tensione)

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
raccordo a vite/molla
Caratteristiche
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
Funzioni
Commutazione positiva

Informazioni generali

Corrente assorbita
30 mA, dal modulo bus, Moduli di ingresso analogici
30 mA, dal morsetto di alimentazione
Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
Montaggio su guida possibile
Categoria prodotto
Modulo a blocco XN
Adatto per
Moduli base senza collegamento C: 2/3 fili
Tipo
Modulo ingresso/uscita
Utilizzato con
XN-B6T-SBBSBB
XN-B6S-SBBSBB
Tipo di tensione
DC
Numero di canali
32

Ingresso/uscita

Corrente di ingresso
2 - 10 mA (ingressi digitali, livello alto)
0 - 1,5 mA (ingressi digitali, livello basso)
Corrente di ingresso a segnale 1
2 mA
Ritardo ingresso
200 µs (fronte di discesa)
200 µs (fronte di salita)
Tensione di ingresso
15 - 30 V (ingressi digitali, livello alto)
24 V DC (ingressi digitali)
-30 - 5 V (ingressi digitali, livello basso)
Numero di ingressi (digitali)
32
Numero di uscite (digitali)
0
Corrente di uscita
0 A

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Tramite accoppiatore ottico: sì

Esporta le caratteristiche del prodotto