Modulo di interfaccia seriale XI/ON Eaton XN, RS485/422
| Nome prodotto |
Modulo di comunicazione Eaton XN
|
| Sigla catalogo |
140152
|
| EAN |
7640130120082
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
55.4 mm
|
| Altezza prodotto |
74.1 mm
|
| Larghezza prodotto |
12.6 mm
|
| Peso prodotto |
0.032 kg
|
| Certificazione/i |
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 CSA Class No.: 2252-01, 2252-81 UL Recognized Certified by UL for use in Canada UL File No.: E205091 IEC/EN 6113-2 CSA-C22.2 No. 142 UL 508 CE UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 IEC/EN 61131-2 cULus |
| Codice modello |
XN-1RS485/422
|
| Caduta e ribaltamento |
Secondo IEC 60068-2-31, caduta libera conforme a IEC 60068-2-32
|
| Resistenza agli urti |
Continuo in conformità a IEC/EN 60068-2-29
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27 |
| Resistenza alle vibrazioni |
Secondo IEC/EN 60068-2-6
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Condizioni ambientali |
Gas nocivi - SO2: 10 ppm (umidità relativa < 75%, senza condensa)
Gas nocivi - H2S: 1 ppm (umidità relativa < 75%, senza condensa) |
| Umidità relativa |
5-95% (in ambienti interni, Livello RH-2, senza cond. per la conserv. a 45 °C)
|
| Terminazione bus |
120 Ω (esterno)
|
| Velocità di trasmissione dati |
Selezionabile fino a 115200 Bit/s
64 Byte, Buffer dati, Trasmissione 128 Byte, Buffer dati, Ricezione Max. 115200 bit/s (parametrizzabile), impostazione predefinita: 9600 Bit/s, 7 bit di dati, parità dispari, 2 bit di stop |
| Interfacce |
a 2 fili, Interfaccia RS485 half-duplex
a 2 fili, half-duplex o a 4 fili, Interfaccia RS422 full-duplex |
| Numero di bit |
1 byte di diagnosi
4 byte di parametri |
| Protocollo |
Altri sistemi bus
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
1 W
|
| Black-out |
Normalmente 1 W
|
| Tensione nominale di esercizio |
24 V DC (terminale di alimentazione)
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max |
0 V
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min |
0 V
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
30 V
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
18 V
|
| Scarica in aria |
secondo EN 61100-4-2
|
| Impulso burst |
secondo IEC/EN 61000-4-4
|
| Scarica dei contatti |
secondo EN 61100-4-2
|
| Campi elettromagnetici |
Conforme a IEC EN 61100-4-2
|
| Disturbi emessi |
230 - 1000 Mhz (interferenza, ad alta freq., in conform. a norma EN 55016-2-3)
30 - 230 Mhz (interferenza, ad alta freq., in conform. a norma EN 55016-2-3) |
| Interferenza radiofrequenza |
IEC/EN 61100-4-6
|
| Valore nominale sovratensione |
Conforme a IEC/EN 61000-4-5 livello 4
|
| Buchi di tensione |
Conforme a EN 61131-2 (variazioni di tensione/buchi di tensione)
|
| Caratteristiche |
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
|
| Dotato di: |
Separazione galvanica
|
| Lunghezza cavo |
30 m, Interfaccia RS232
|
| Corrente assorbita |
90 mA, dal modulo bus, Moduli di ingresso analogici
25 mA, dal Terminale di alimentazione |
| Grado di protezione |
IP20
|
| Resistenza di isolamento |
500 V, Scatola per circuito di comando/principale
500 V, Circuito di comando/principale |
| Metodo di montaggio |
Montaggio su guida possibile
|
| Resistenza |
120 Ω (impedenza conduttore)
|
| Adatto per |
Moduli base senza collegamento C, per alimentazione sensore: 4 fili
|
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
XN-S4T-SBBS
XN-S4S-SBBS |
| Tipo di tensione |
DC
|
| Canali |
RxD, TxD
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Separazione galvanica |
Tramite accoppiatore ottico: sì
|