Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

140153
XN-1SSI

Modulo di interfaccia seriale XI/ON Eaton XN, SSI

Specifiche generali

Nome prodotto
Modulo di comunicazione Eaton XN
Sigla catalogo
140153
EAN
7640130120099
Lunghezza/profondità del prodotto
55.4 mm
Altezza prodotto
74.1 mm
Larghezza prodotto
12.6 mm
Peso prodotto
0.033 kg
Certificazione/i
Certified by UL for use in Canada
UL 508
UL Recognized
CSA-C22.2 No. 142
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
cULus
IEC/EN 61000-6-4
UL File No.: E205091
CSA Class No.: 2252-01, 2252-81
CE
IEC/EN 6113-2
IEC/EN 61131-2
IEC/EN 61000-6-2
Codice modello
XN-1SSI

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Caduta e ribaltamento
Secondo IEC 60068-2-31, caduta libera conforme a IEC 60068-2-32
Resistenza agli urti
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Continuo in conformità a IEC/EN 60068-2-29
Resistenza alle vibrazioni
Secondo IEC/EN 60068-2-6

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Condizioni ambientali
Gas nocivi - H2S: 1 ppm (umidità relativa < 75%, senza condensa)
Gas nocivi - SO2: 10 ppm (umidità relativa < 75%, senza condensa)
Umidità relativa
5-95% (in ambienti interni, Livello RH-2, senza cond. per la conserv. a 45 °C)

Comunicazione

Terminazione bus
interno
Connessione
Collegamento di encoder SSI fino a max 32 bit.
Velocità di trasmissione dati
Max 1 MHz (parametrizzabile), impostazioni predefinite: 500 kBit/s
Velocità di trasmissione selezionabile fino a 1 MBit/s
Interfacce
a 4 fili, Interfaccia RS422 full-duplex (uscita clock/ingresso segnale)
Numero di bit
4 byte di parametri
1 byte di diagnosi
Protocollo
Altri sistemi bus

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1 W

Dati elettrici

Black-out
Normalmente 1 W
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (terminale di alimentazione)
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 V
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 V
Tensione di alimentazione in DC - max
30 V
Tensione di alimentazione a DC - min
18 V

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
secondo EN 61100-4-2
Impulso burst
secondo IEC/EN 61000-4-4
Scarica dei contatti
secondo EN 61100-4-2
Campi elettromagnetici
Conforme a IEC EN 61100-4-2
Disturbi emessi
30 - 230 Mhz (interferenza, ad alta freq., in conform. a norma EN 55016-2-3)
230 - 1000 Mhz (interferenza, ad alta freq., in conform. a norma EN 55016-2-3)
Interferenza radiofrequenza
IEC/EN 61100-4-6
Valore nominale sovratensione
Conforme a IEC/EN 61000-4-5 livello 4
Buchi di tensione
Conforme a EN 61131-2 (variazioni di tensione/buchi di tensione)

Features & functions

Caratteristiche
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
Dotato di:
Separazione galvanica

Informazioni generali

Lunghezza cavo
30 m, Interfaccia RS232
Corrente assorbita
25 mA, dal Terminale di alimentazione
50 mA, dal modulo bus, Moduli di ingresso analogici
Grado di protezione
IP20
Resistenza di isolamento
500 V, Circuito di comando/principale
500 V, Scatola per circuito di comando/principale
Metodo di montaggio
montaggio su guida portante possibile
Resistenza
120 Ω (impedenza conduttore)
Adatto per
Moduli base senza collegamento C, per alimentazione sensore: 4 fili
Tipo
  • SSI, Interfaccia
  • Modulo tecnologico XI/ON
Utilizzato con
XN-S4T-SBBS
XN-S4S-SBBS
Tipo di tensione
DC
Canali
CL, T

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Tramite accoppiatore ottico: sì

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.