Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

140238
Codice del modello: WEW-35/2

Staffa terminale Eaton XI/ON

General specifications

Nome prodotto
Accessorio Eaton XI/ON - Staffa terminale
Sigla catalogo
140238
EAN
4015081998647
Lunghezza/profondità del prodotto
320 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
170 mm
Peso prodotto
0.011 kg
Conformità
CE
Codice modello
WEW-35/2

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
bloccaggio
Grado di protezione
IP20

Esporta le caratteristiche del prodotto