Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

140472
Codice del modello: PLI-6/250-200-CS

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Zoccolo per smistamento cavi, AxLxP=200x600x250mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect CS - zoccolo
Sigla catalogo
140472
EAN
4015081372553
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PLI-6/250-200-CS

Additional information

Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
  • pareti frontali e laterali rimovibili
  • Incluse componenti di fissaggio
Adatto per
Cavo di connessione
Utilizzato con
Profondità custodia = 250 mm
Larghezza custodia = 600 mm

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Zoccolo per smistamento cavi
Colore
Grigio
Modello
base completa
Tipo
Accessorio CS

Technical Data - Mechanical

Capacità di carico - max
275 kg
Materiale
Lamiera d'acciaio
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
250 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura a polvere RAL 7035, grigio chiaro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.