Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

140475
Codice del modello: PLI-8/300-200-CS

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Zoccolo per smistamento cavi, AxLxP=200x800x300mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect CS - zoccolo
Sigla catalogo
140475
EAN
4015081372584
Lunghezza/profondità del prodotto
300 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
800 mm
Peso prodotto
9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PLI-8/300-200-CS

Delivery program

Tipo
Accessorio CS
Modello
base completa
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Zoccolo per smistamento cavi
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura a polvere RAL 7035, grigio chiaro
Materiale
Lamiera d'acciaio
Acciaio
Capacità di carico - max
325 kg
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm

Additional information

Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
  • pareti frontali e laterali rimovibili
  • Incluse componenti di fissaggio
Adatto per
Cavo di connessione
Utilizzato con
Profondità custodia = 300 mm
Larghezza custodia = 800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.