Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

140476
PLI-10/300-200-CS

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Zoccolo per smistamento cavi, AxLxP=200x1000x300mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect CS - zoccolo
Sigla catalogo
140476
EAN
4015081372591
Lunghezza/profondità del prodotto
300 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
1000 mm
Peso prodotto
10 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PLI-10/300-200-CS

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
  • pareti frontali e laterali rimovibili
  • Incluse componenti di fissaggio
Adatto per
Cavo di connessione
Utilizzato con
Larghezza custodia = 1000 mm
Profondità custodia = 300 mm

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Zoccolo per smistamento cavi
Colore
Grigio
Modello
base completa
Tipo
Accessorio CS

Technical data - mechanical

Capacità di carico - max
390 kg
Materiale
Acciaio
Lamiera d'acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Verniciatura a polvere RAL 7035, grigio chiaro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.