Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Zoccolo per smistamento cavi, AxLxP=200x1200x250mm
| Nome prodotto |
Eaton xEffect CS - zoccolo
|
| Sigla catalogo |
140477
|
| EAN |
4015081372607
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
250 mm
|
| Altezza prodotto |
200 mm
|
| Larghezza prodotto |
1200 mm
|
| Peso prodotto |
11 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
PLI-12/250-200-CS
|
| Tipo |
Accessorio CS
|
| Modello |
base completa
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Zoccolo per smistamento cavi
|
| Colore |
Grigio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura a polvere RAL 7035, grigio chiaro
|
| Materiale |
Lamiera d'acciaio
Acciaio |
| Capacità di carico - max |
390 kg
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
250 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1200 mm
|
| Numero RAL |
7035
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Cavo di connessione
|
| Utilizzato con |
Larghezza custodia = 1200 mm
Profondità custodia = 250 mm |