Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

140478
MAST-FIT-CS

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Fissaggio su palo, for custodia B=300-800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect CS - squadretta di fissaggio
Sigla catalogo
140478
EAN
4015081372614
Lunghezza/profondità del prodotto
3 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
800 mm
Peso prodotto
1.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
MAST-FIT-CS

Informazioni aggiuntive

Funzioni
per il fissaggio su pali circolari o quadrati
Numero RAL
0
Caratteristiche speciali
Set costituito da sbarra profilata, fascetta di fissaggio e vite di fissaggio
Adatto per
Fissaggio su pali circolari o quadrati
Utilizzato con
Diametro del palo da 100 mm a 200 mm

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Fissaggio su palo
Colore
Altro
Modello
Staffa di supporto
Tipo
Accessorio CS

Technical data - mechanical

Materiale
Cinghia di fissaggio: acciaio inossidabile
Staffa: piastra d'acciaio
Acciaio
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Staffa: zincata

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.