Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Kit golfari di sollevamento con profilo rinforzante
| Nome prodotto |
Eaton xEffect CS - squadretta di fissaggio
|
| Sigla catalogo |
140479
|
| EAN |
4015081372621
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
3 mm
|
| Altezza prodotto |
135 mm
|
| Larghezza prodotto |
50 mm
|
| Peso prodotto |
2 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
TOR-SET/135-CS
|
| Tipo |
Accessorio CS
|
| Modello |
Anello per trasporto
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Kit golfari di trasporto con squadretta di fissaggio profilo
|
| Colore |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
Lamiera d'acciaio 3 mm |
| Grado di protezione |
IP66
|
| Capacità di carico |
50 kg
|
| Funzioni |
per il rinforzo interno della custodia per i golfari di trasporto
|
| Numero RAL |
0
|
| Caratteristiche speciali |
|