Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

140483
DT-3040-CS

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Porta, trasparente, IP66, AxP=300x400 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect CS - porta
Sigla catalogo
140483
EAN
4015081372669
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
300 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
DT-3040-CS

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
esecuzione come porta di visione
Caratteristiche speciali
  • Porte trasparenti
  • Senza cerniere, senza blocco
Utilizzato con
Altezza custodia = 300 mm
Larghezza custodia = 400 mm

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Porte
Colore
Grigio
Modello
Porta a battente
Tipo
Accessorio CS

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Finestra per revisione: vetro di sicurezza
Telaio: piastra d’acciaio
Finitura superficie
Telaio: rivestito con polveri
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP66
NEMA 12

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.