Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

140484
Codice del modello: DT-4030-CS

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Porta, trasparente, IP66, AxP=400x300 mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect CS - porta
Sigla catalogo
140484
EAN
4015081372676
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
400 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
DT-4030-CS

Delivery program

Tipo
Accessorio CS
Modello
Porta a battente
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Porte
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Telaio: rivestito con polveri
Verniciatura alle polveri
Materiale
Telaio: piastra d’acciaio
Acciaio
Finestra per revisione: vetro di sicurezza
Grado di protezione
IP66
NEMA 12

Additional information

Caratteristiche
esecuzione come porta di visione
Caratteristiche speciali
  • Porte trasparenti
  • Senza cerniere, senza blocco
Utilizzato con
Larghezza custodia = 300 mm
Altezza custodia = 400 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.