Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Porta, trasparente, IP66, AxP=600x500 mm
| Nome prodotto |
Eaton xEffect CS - porta
|
| Sigla catalogo |
140490
|
| EAN |
4015081372737
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
15 mm
|
| Altezza prodotto |
600 mm
|
| Larghezza prodotto |
500 mm
|
| Peso prodotto |
2.1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
DT-6050-CS
|
| Tipo |
Accessorio CS
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Porte
|
| Colore |
Grigio
|
| Finitura superficie |
Telaio: rivestito con polveri
Verniciatura alle polveri |
| Materiale |
Telaio: piastra d’acciaio
Finestra per revisione: vetro di sicurezza Acciaio |
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 12 |
| Caratteristiche |
esecuzione come porta di visione
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
Larghezza custodia = 500 mm
Altezza custodia = 600 mm |