Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Porta, trasparente, IP66, AxP=800x1000 mm
| Nome prodotto |
Eaton xEffect CS - porta
|
| Sigla catalogo |
140497
|
| EAN |
4015081372805
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
15 mm
|
| Altezza prodotto |
800 mm
|
| Larghezza prodotto |
1000 mm
|
| Peso prodotto |
6.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
DT-80100-CS
|
| Caratteristiche |
esecuzione come porta di visione
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
Altezza custodia = 800 mm
Larghezza custodia = 1000 mm |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Porte
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Tipo |
Accessorio CS
|
| Materiale |
Acciaio
Finestra per revisione: vetro di sicurezza Telaio: piastra d’acciaio |
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
Telaio: rivestito con polveri |
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 12 |