Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Porta, trasparente, IP66, AxP=1200x1000 mm
| Nome prodotto |
Eaton xEffect CS - porta
|
| Sigla catalogo |
140503
|
| EAN |
4015081372867
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
15 mm
|
| Altezza prodotto |
1200 mm
|
| Larghezza prodotto |
1000 mm
|
| Peso prodotto |
12 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
DT-120100-CS
|
| Caratteristiche |
esecuzione come porta di visione
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
Altezza custodia = 1200 mm
Larghezza custodia = 1000 mm |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Porte
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Tipo |
Accessorio CS
|
| Materiale |
Finestra per revisione: vetro di sicurezza
Acciaio Telaio: piastra d’acciaio |
| Finitura superficie |
rivestito a polvere
Telaio: rivestito con polveri |
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 12 |