Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

140506

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Porta, IP66, AxP=300x200 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect CS - porta
Sigla catalogo
140506
EAN
4015081372898
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
300 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
0.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
DS-3020-CS

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche speciali
  • Chiuso
  • Senza cerniere, senza blocco
Utilizzato con
Altezza custodia = 300 mm

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Porte
Colore
Grigio
Modello
Porta a battente
Tipo
Accessorio CS

Technical data - mechanical

Materiale
Lamiera d'acciaio
Acciaio
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP66
NEMA 12

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.