Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Porta, IP66, AxP=500x400 mm
| Nome prodotto |
Eaton xEffect CS - porta
|
| Sigla catalogo |
140512
|
| EAN |
4015081372959
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
15 mm
|
| Altezza prodotto |
500 mm
|
| Larghezza prodotto |
400 mm
|
| Peso prodotto |
1.7 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
DS-5040-CS
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
Altezza custodia = 500 mm
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Porte
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Tipo |
Accessorio CS
|
| Materiale |
Lamiera d'acciaio
Acciaio |
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 12 |