Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

140526
DS-12060-CS

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Porta, IP66, AxP=1200x600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect CS - porta
Sigla catalogo
140526
EAN
4015081373093
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
1200 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
10 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
DS-12060-CS

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche speciali
  • Chiuso
  • Senza cerniere, senza blocco
Utilizzato con
Altezza custodia = 1000 mm

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Porte
Colore
Grigio
Modello
Porta a battente
Tipo
Accessorio CS

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Lamiera d'acciaio
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP66
NEMA 12

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.