Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Porta, IP66, AxP=1200x800 mm
| Nome prodotto |
Eaton xEffect CS - porta
|
| Sigla catalogo |
140527
|
| EAN |
4015081373109
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
15 mm
|
| Altezza prodotto |
1200 mm
|
| Larghezza prodotto |
800 mm
|
| Peso prodotto |
11 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
DS-12080-CS
|
| Tipo |
Accessorio CS
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Porte
|
| Colore |
Grigio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri |
| Materiale |
Acciaio
Lamiera d'acciaio |
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 12 |
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
Altezza custodia = 1000 mm
|