Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

140529
Codice del modello: DS-120120-CS

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Porta, IP66, AxP=1200x1200 mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect CS - porta
Sigla catalogo
140529
EAN
4015081373123
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
1200 mm
Larghezza prodotto
1200 mm
Peso prodotto
15 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
DS-120120-CS

Delivery program

Tipo
Accessorio CS
Modello
Porta a battente
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Porte
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio
Lamiera d'acciaio
Grado di protezione
IP66
NEMA 12

Additional information

Caratteristiche speciali
  • Chiuso
  • Senza cerniere, senza blocco
Utilizzato con
Altezza custodia = 1200 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.