Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

140530
MTR-D3-CS

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Anello di montaggio, B=300 mm per la canalina portacavi in corrispondenza delle modanature dei profili delle porte

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect CS - guida DIN
Sigla catalogo
140530
EAN
4015081373130
Lunghezza/profondità del prodotto
10 mm
Altezza prodotto
28 mm
Larghezza prodotto
220 mm
Peso prodotto
0.09 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
MTR-D3-CS

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche speciali
Fori di fissaggio M6 ogni 25 mm
Utilizzato con
Larghezza custodia = 300 mm
Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
Accessorio CS

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Barre di montaggio listelli profilo porta/ canaline portacavi
Gestione del cablaggio
Applicazione
Per il montaggio su profili di porte verticali Per il montaggio senza viti di canaline portacavi KL… fissaggio a scatto di guidacavo sul lato posteriore
Modello
Altro
Tipo
Accessorio CS Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando

Technical data - mechanical

Materiale
Lamiera d'acciaio
Metallo
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.