Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Anello di montaggio, B=400 mm per la canalina portacavi in corrispondenza delle modanature dei profili delle porte
| Nome prodotto |
Eaton xEffect CS - guida DIN
|
| Sigla catalogo |
140531
|
| EAN |
4015081373147
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
10 mm
|
| Altezza prodotto |
28 mm
|
| Larghezza prodotto |
320 mm
|
| Peso prodotto |
0.127 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
MTR-D4-CS
|
| Caratteristiche speciali |
Fori di fissaggio M6 ogni 25 mm
|
| Utilizzato con |
Larghezza custodia = 400 mm
Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando Accessorio CS |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Gestione del cablaggio
Barre di montaggio listelli profilo porta/ canaline portacavi |
| Applicazione |
Per il montaggio su profili di porte verticali Per il montaggio senza viti di canaline portacavi KL… fissaggio a scatto di guidacavo sul lato posteriore
|
| Modello |
Altro
|
| Tipo |
Accessorio CS Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
|
| Materiale |
Lamiera d'acciaio
Metallo |
| Finitura superficie |
Zincato
|