Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Anello di montaggio, B=500 mm per la canalina portacavi in corrispondenza delle modanature dei profili delle porte
| Nome prodotto |
Eaton xEffect CS - guida DIN
|
| Sigla catalogo |
140532
|
| EAN |
4015081373154
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
10 mm
|
| Altezza prodotto |
28 mm
|
| Larghezza prodotto |
420 mm
|
| Peso prodotto |
0.164 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
MTR-D5-CS
|
| Tipo |
Accessorio CS Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
|
| Modello |
Altro
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Barre di montaggio listelli profilo porta/ canaline portacavi
Gestione del cablaggio |
| Applicazione |
Per il montaggio su profili di porte verticali Per il montaggio senza viti di canaline portacavi KL… fissaggio a scatto di guidacavo sul lato posteriore
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Materiale |
Metallo
Lamiera d'acciaio |
| Caratteristiche speciali |
Fori di fissaggio M6 ogni 25 mm
|
| Utilizzato con |
Larghezza custodia = 500 mm
Accessorio CS Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando |