Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

140534
Codice del modello: MTR-D8-CS

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Anello di montaggio, B=800 mm per la canalina portacavi in corrispondenza delle modanature dei profili delle porte

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect CS - guida DIN
Sigla catalogo
140534
EAN
4015081373178
Lunghezza/profondità del prodotto
10 mm
Altezza prodotto
28 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
0.277 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
MTR-D8-CS

Additional information

Caratteristiche speciali
Fori di fissaggio M6 ogni 25 mm
Utilizzato con
Larghezza custodia = 800 mm
Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
Accessorio CS

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Gestione del cablaggio
Barre di montaggio listelli profilo porta/ canaline portacavi
Applicazione
Per il montaggio su profili di porte verticali Per il montaggio senza viti di canaline portacavi KL… fissaggio a scatto di guidacavo sul lato posteriore
Modello
Altro
Tipo
Accessorio CS Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando

Technical Data - Mechanical

Materiale
Lamiera d'acciaio
Metallo
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.