Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

140535
UNI-BRA-CS

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. squadretta di fissaggio, per interruttori di contatto porta

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect CS - squadretta di fissaggio
Sigla catalogo
140535
EAN
4015081373185
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.087 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
UNI-BRA-CS

Informazioni aggiuntive

Utilizzato con
Accessorio CS
Accessorio raccordo interno

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
squadretta universale interruttore contatto porta
Applicazione
per il fissaggio di interruttori a sfioramento per porta o supporti per tubi portacavi
Modello
Altro
Tipo
Accessorio CS Accessorio raccordo interno

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Lamiera d'acciaio
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.