Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

142269
NZM3-4-XKVI2P

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit di collegamento, +piastre isolanti, 4p, /2p, telaio 3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM kit di collegamento
Sigla catalogo
142269
EAN
4015081389995
Lunghezza/profondità del prodotto
215 mm
Altezza prodotto
154 mm
Larghezza prodotto
112 mm
Peso prodotto
1.161 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM3-4-XKVI2P

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
534 A (40 °C), 451 A (65 °C)
Carcassa
NZM3
Numero di poli
2 poli
Caratteristiche speciali
Kit di jumper con piastre isolanti/separatore di fase IP00
Adatto per
Quattro poli
Tipo
Kit connessione DC
Utilizzato con
N3-4-…-S1(-S15)-DC

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
534 A (40 °C), 451 A (65 °C)

Technical data - mechanical

Caratteristiche speciali
Kit di jumper con piastre isolanti/separatore di fase IP00

Esporta le caratteristiche del prodotto