Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

142270
Codice del modello: NZM3-4-XKVI2P-K

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit di collegamento, +piastre isolanti, +dissipatore, 4p, /2p

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM kit di collegamento
Sigla catalogo
142270
EAN
4015081390007
Lunghezza/profondità del prodotto
215 mm
Altezza prodotto
154 mm
Larghezza prodotto
112 mm
Peso prodotto
1.441 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM3-4-XKVI2P-K

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
550 A (40 °C), 501 A (65 °C)
Carcassa
NZM3
Numero di poli
A due poli
Caratteristiche speciali
Kit ponticello con piastre isolanti, separatori di fase IP00 e dissipatori
Adatto per
Quattro poli
Tipo
Kit connessione DC
Utilizzato con
N3-4-…-S1(-S15)-DC

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
550 A (40 °C), 501 A (65 °C)

Technical data - mechanical

Caratteristiche speciali
Kit ponticello con piastre isolanti, separatori di fase IP00 e dissipatori

Esporta le caratteristiche del prodotto