Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

142416
PKE-XH

Eaton Moeller® series manopola bloccoporta PKE, nero, per PKE

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series manopola bloccoporta PKE
Sigla catalogo
142416
EAN
4015081391424
Lunghezza/profondità del prodotto
235 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
64 mm
Peso prodotto
0.16 kg
Certificazione/i
CSA
UL
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05
CE
UL File No.: E36332
CSA File No.: 165628
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
Note catalogo
Non può essere utilizzato in combinazione con VHI20-PKZ0.
Codice modello
PKE-XH

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore
Nero
Caratteristiche
Bloccabile
Dotato di:
Estensione dell’asse
Con posizione interruttore ON/OFF e "+" (attivato), bloccabile
3 lucchetti, sezione lucchetto 4 - 8 mm
Bloccoporta

Informazioni generali

Grado di protezione
IP65
NEMA 4X, 12
Categoria prodotto
Accessori
Adatto come
Interruttore generale conforme a IEC/EN 60204
Utilizzato con
PKE-XH

Esporta le caratteristiche del prodotto