Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

142418
Codice del modello: PKE-XH-MCC

Eaton Moeller® series manopola bloccoporta PKE, nero, MCC, 90 gradi, per PKE

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series manopola bloccoporta PKE
Sigla catalogo
142418
EAN
4015081391448
Lunghezza/profondità del prodotto
235 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
64 mm
Peso prodotto
0.16 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E36332
CE
UL Category Control No.: NLRV
CSA
UL 508
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-4-1
UL
Note catalogo
Non può essere utilizzato in combinazione con VHI20-PKZ0.
Codice modello
PKE-XH-MCC

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Design verification

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & Functions

Colore
Nero
Caratteristiche
Bloccabile
Dotato di:
3 lucchetti, sezione lucchetto 4 - 8 mm
Con posizione interruttore ON/OFF e "+" (attivato), bloccabile
Estensione dell’asse
Bloccoporta

General information

Grado di protezione
IP65
NEMA 4X, 12
Categoria prodotto
Accessori
Adatto come
Interruttore generale secondo EN 60204 nei sistemi di distribuzione energia MCC e con PKE installato se ruotato di 90°

Esporta le caratteristiche del prodotto