Eaton Moeller® series manopola bloccoporta PKE, rosso giallo, MCC, 90 gradi, per PKE
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series manopola bloccoporta PKE
|
| Sigla catalogo |
142419
|
| EAN |
4015081391455
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
235 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
64 mm
|
| Peso prodotto |
0.16 kg
|
| Certificazione/i |
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV CSA CSA Class No.: 3211-05 CE UL UL 508 CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E36332 |
| Note catalogo |
Non può essere utilizzato in combinazione con VHI20-PKZ0.
|
| Codice modello |
PKE-XRH-MCC
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore |
Rosso
Giallo |
| Caratteristiche |
Bloccabile
|
| Dotato di: |
Estensione dell’asse
Bloccoporta 3 lucchetti, sezione lucchetto 4 - 8 mm Maniglia rossa/gialla Con posizione interruttore ON/OFF e "+" (attivato), bloccabile |
| Grado di protezione |
IP65
NEMA 4X, 12 |
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto come |
Interruttore generale con funzione di arresto d’emergenza secondo EN 60204 nei sistemi di distribuzione energia MCC e con PKE installato se ruotato di 90°
|