Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

142447
Codice del modello: BPM-F-1100/20/2-P-EP

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Quadro di distribuzione montato a pavimento, EP, IP55, AxLxP=2060x1100x250mm

General specifications

Nome prodotto
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
142447
EAN
4015081391783
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
2060 mm
Larghezza prodotto
1100 mm
Peso prodotto
60 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-F-1100/20/2-P-EP

Additional information

Caratteristiche
accoppiabile
Versione EMC
Dotato di:
Porta
Numero RAL
7035
Adatto per
Montaggio metrico

Delivery program

Colore
Grigio

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
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
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP55
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 440 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
8 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.

Technical Data - Mechanical

Tipo di installazione
Installazione a pavimento possibile
Materiale
Acciaio
Metodo di montaggio
indipendente
Numero di fori per connettore
0
Numero di coperchi/sportelli
2
Numero di blocchi
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IK10
IP55
Altro

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia base centr. indip.(IEC 60890)
244 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
216 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia base centr. indip.(IEC 60890)
490 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
433 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola base ind.(IEC 60890)
253 W
Diss. cal. amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia avv. base indip.(IEC 60890)
251 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
221 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
218 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola base ind.(IEC 60890)
508 W
Diss. cal. amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia avv. base indip.(IEC 60890)
504 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
444 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
437 W

Esporta le caratteristiche del prodotto