Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta in metallo con maniglia a 3 punti, per EP, IP55 AxL=2060x350 mm
| Nome prodotto |
Porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
142449
|
| EAN |
4015081391806
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
60 mm
|
| Altezza prodotto |
2027 mm
|
| Larghezza prodotto |
316 mm
|
| Peso prodotto |
9 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-DMS-350/20-P-EP
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Grado di protezione |
IP55
NEMA Altro |