Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

142452
BPZ-DMS-1100/20-P-EP

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta in metallo con maniglia a 3 punti, per EP, IP55 AxL=2060x600+500 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
142452
EAN
4015081391837
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
2027 mm
Larghezza prodotto
1064.5 mm
Peso prodotto
30 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DMS-1100/20-P-EP

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP55
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.