Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Porta in metallo con maniglia a 3 punti, per EP, IP55 AxL=2060x600+750 mm
| Nome prodotto |
Porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
142453
|
| EAN |
4015081391844
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
2027 mm
|
| Larghezza prodotto |
1314.5 mm
|
| Peso prodotto |
35 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-DMS-1350/20-P-EP
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Grado di protezione |
IP55
NEMA Altro |