Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

142454
BPZ-SS-1/250-EP

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello laterale per la base, AxP=100x250 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
142454
EAN
4015081391851
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
65 mm
Peso prodotto
1.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-SS-1/250-EP

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
base set laterale

Technical data - mechanical

Capacità di carico - max
250 kg
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
250 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.