Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

142455
Codice del modello: BPZ-SS-2/250-EP

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello laterale per la base, AxP=200x250 mm

General specifications

Nome prodotto
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
142455
EAN
4015081391868
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
65 mm
Peso prodotto
3.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-SS-2/250-EP

Additional information

Numero RAL
7035

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
base set laterale

Technical Data - Mechanical

Capacità di carico - max
250 kg
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
250 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.