Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

142457
BPZ-FS-850/1

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Copertura frontale per base, AxP=100x850 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
142457
EAN
4015081391882
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
850 mm
Peso prodotto
2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FS-850/1

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035

Gamma

Applicazione
Zoccolo
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)
Modello
lato anteriore/posteriore base
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Idoneo per larghezza della custodia
850 mm
Indicato per larghezze di
850 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.