Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

142465
Codice del modello: BPZ-KR61/250

Elemento di base Eaton xEnergy Basic, Zoccolo per ingresso cavi IP55, AxLxP = 100 x 600 x 250 mm

General specifications

Nome prodotto
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
142465
EAN
4015081391967
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
4.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KR61/250

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Adatto per altezza/profondità custodia
250 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Adatto per lunghezza/profondità
250 mm
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP54

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.