Elemento di base Eaton xEnergy Basic, Zoccolo per ingresso cavi IP55, AxLxP=200 x 600 x 250 mm
| Nome prodotto |
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
142470
|
| EAN |
4015081392018
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
250 mm
|
| Altezza prodotto |
210 mm
|
| Larghezza prodotto |
600 mm
|
| Peso prodotto |
7.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-KR62/250
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Modello |
Altro
|
| Colore |
Grigio
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Materiale |
Metallo
|
| Grado di protezione |
IP54
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
250 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Adatto per lunghezza/profondità |
250 mm
|
| Indicato per larghezze di |
600 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
7035
|