Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

142472
BPZ-KR112/250

Elemento di base Eaton xEnergy Basic, Zoccolo per ingresso cavi IP55, AxLxP=200 x 1100 x 250 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
142472
EAN
4015081392032
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
1100 mm
Peso prodotto
11.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KR112/250

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Adatto per altezza/profondità custodia
250 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1100 mm
Adatto per lunghezza/profondità
250 mm
Indicato per larghezze di
1100 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP54

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.