Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

142474
Codice del modello: BPZ-WW

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Squadretta per fissaggio a parete

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
142474
EAN
4015081392056
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
29 mm
Peso prodotto
0.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-WW

Additional information

Funzioni
dispositivo supplementare
Numero RAL
0

Delivery program

Colore
Altri
Modello
Kit di squadre
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.