Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Guida portacavi, 350
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
142475
|
| EAN |
4015081392063
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
42 mm
|
| Altezza prodotto |
40 mm
|
| Larghezza prodotto |
320 mm
|
| Peso prodotto |
0.8 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-KFS-350
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Modello |
Altro
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Materiale |
Metallo
Lamiera di acciaio |
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Indicato per larghezze di |
350 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|