Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Guida portacavi, 850
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
142476
|
| EAN |
4015081392070
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
42 mm
|
| Altezza prodotto |
40 mm
|
| Larghezza prodotto |
820 mm
|
| Peso prodotto |
1.9 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-KFS-850
|
| Funzioni |
dispositivo supplementare
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Modello |
Altro
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Metallo |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Indicato per larghezze di |
850 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|