Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Guida portacavi, 1100
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
142477
|
| EAN |
4015081392087
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
42 mm
|
| Altezza prodotto |
40 mm
|
| Larghezza prodotto |
1070 mm
|
| Peso prodotto |
2.4 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-KFS-1100
|
| Funzioni |
dispositivo supplementare
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Modello |
Altro
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale |
Metallo
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Indicato per larghezze di |
1100 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|