Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

142582
Codice del modello: SW-XSOFT-CODESYS-2-S

Software di programmazione Eaton CODESYS, PLC(S), in conformità alla norma IEC61131-1, licenza per utente singolo

General specifications

Nome prodotto
Software CODESYS Eaton
Sigla catalogo
142582
EAN
7640130096844
Lunghezza/profondità del prodotto
230 mm
Altezza prodotto
2 mm
Larghezza prodotto
162 mm
Peso prodotto
0.016 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
SW-XSOFT-CODESYS-2-S

Features & functions

Dotato di:
Editor per linguaggio di programmazione LD (Ladder Diagram, diagramma a scala)
Editor per linguaggio di programmazione SFC (Sequential Function Chart, diagramma sequenziale)
funzione tecnologica integrata
Editor per linguaggio di programmazione FBD (Function Block Diagram, diagramma a blocchi)
Editor per linguaggio di programmazione IL (Instruction List, lista istruzioni)
Editor per il diagramma di flusso del linguaggio di programmazione
Editor per linguaggio di programmazione ST (Structured Text, testo strutturato)
Funzioni
Funzione rilevamento dati
Funzione di comunicazione
Funzione di analisi
funzione di manutenzione integrata
funzione di messa in servizio integrata
Funzione di configurazione
funzione di analisi
funzione di simulazione integrata
Funzione di configurazione dell'applicazione
Funzione di movimento
Funzione di diagnosi

General information

Software
Selezione del menu in 5 lingue
Sistemi operativi: WIN NT 4.0 SP6, WIN 2000 SP3, WIN XP SP2, WINDOWS Vista, WINDOWS 7, WINDOWS 8
Guida e documentazione complete
Supporta XV, XC, XN, EC4P
Licenza per utente singolo
Configuratore OPC
XSOFT-CODESYS-2
Programmazione secondo IEC 61131-1 con IL, ST, LAD, FBS, AS, CFC
Adatto per
Sistema operativo Windows 8
Sistema operativo Windows NT
Sistema operativo Windows 7
Altro sistema operativo
Sistema operativo Windows XP
Sistema operativo Windows Vista

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.