Scarica il documento () sui 20
Software di monitoraggio& programmazione

Software CODESYS

Il software CODESYS è lo strumento di programmazione ideale per applicazioni di processo impiegate nella costruzione di macchine e nell’integrazione di sistemi. Il software è lo strumento di programmazione ideale per tutte le applicazioni che richiedono potenti PLC o HMI_PLC con varie connessoini di bus di campo. È possibile programmare tutti i controller XV/XC di Eaton utilizzando la versione 2 o 3 di CODESYS. Il software combina sofisticate funzioni tecniche con un’elevta facilità di utilizzo Inoltre è il sistema di programmazione di riferimento per molti produttori.
Visualizzazione flessibile:
Dei dispositivi connessi localmente o in rete
Opzioni di programmazione complete:
ST, IL, LD, FBD, SFC e CFC
Una soluzione integrata
Adatto a tutti i dispositivi serie XV e XC di Eaton

Caratteristiche principali

  • Comunicazione con GALILEO
  • L’applicazione è strutturata all’interno di numerosi programmi runtime individuali (multitasking)
  • Compatibile con soluzioni SmartWire-DT
  • Tempi di pianificazione dei progetti e di messa in servizio ridotti
  • Elegante design

Configurazione fieldbus integrata

I configuratori integrati per fieldbus PROFIBUS-DP, CAN Open e SmartWire-DT consentono una pratica e flessibile connessione dei vari dispositivi al sistema scelto. Inoltre CODESYS versione 3 offre configuratori per Modbus TCP/RTU, EthernetIP e EtherCat.

Visualizzazione flessibile

CODESYS permette agli utenti di visualizzare progetti sul vostro PC, simulando ad esempio un HMI. In più, è possibile la visualizzazione web-based su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Per utilizzare questa funzione, CODESYS 3 genera pagine in formato HTML5 che possono essere visualizzate utilizzando qualsiasi browser. Questa opzione è supportat anche da controllori con web server integrato, come il PLC Eaton serie XC300.

Disponibili librerie complete per l’applicazione

Per facilitare la programmazione dei controllori attraverso CODESYS, Eaton fornisce librerie pronte all’uso per molte applicazioni in modo da poter risparmiare tempo durante la realizzazione di un progetto. Questo include la configurazione dei PLC, il toolbox per il motion control, le librerie per la comunicazione e la funzione server-client FTP, UDP e TCP/IP.

CODESYS versione 3

In confronto alla versione 2, CODESYS 3 offre, tra le altre cose, opzioni di lingua migliorate e la possibilità di creare diversi programmi PLC all’interno di un singolo progetto. Inoltre integra l’opzione per la creazione di nuove applicazioni di visualizzazione. Le pagine web vengono generate utilizzando il formato HTML5, mentre le applicazioni personalizzate possono essere create attraverso uno strumento di programmazione plug-in.

Seleziona il software più adatto al tuo dispositivo

Product range  CODESYS V2  CODESYS V3 
XV-102-B/-D/-E…  X 1,2 X 1,2,3
XV-112…  X 1,2  X 1,2,3
XV-152… X 1,2  X 1,2,3
XV-3…  X 1,2  X 1,2,3 
XC-152...  X 1,2  X 1,2,3 
XC-3…    X 2,3
XC-CPU202-…-XV  X 2 X 2,3
XC-CPU201-…-XV  X 2  
XC-CPU201…   
XC-CPU101…   
XC-CPU121-2C256K  X    
XN-PLC-CANOPEN   
EC4P…   


1 = Target-Visualization

2 = Web-Visualization

3 = OPC-UA 

   
 
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close